Lumina
AA25POI050L51-10
Ydeevne
Attrition | Slid godt |
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
Bredde | 55 mm |
---|---|
Drejekrans | Stift, drejelig |
Gaffel Form | Dobbelthjul, lukket |
Materiale | Polypropylen |
Udfaldsdiameter | 124 mm |
Udfaldsradius | 62 mm |
Udladning | 20 mm |
Hjul
Diameter | 50 mm |
---|---|
Fælgmateriale | Polypropylen |
Hjulbane | Hård Hjulbane |
Hjulbane bredde | 7 mm |
Hjulbanemateriale | Identisk med Hjulfælg |
Hjulbredde | 7 mm |
Hjuldiameter | 50 mm |
Hjul farve | Grafit sort (RAL9011) |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 65 Shore D |
Leje | Glideleje med Afstandsrør |
Montering
Bolt Huldiameter | 10 mm |
---|---|
Tilpasningstype | Hul til montagesplit til B10-fitting |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 80 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 40 KG |
Byggehøjde | 56 mm |
Produktnavn | Lumina |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Hjulbremse |
Samlet bredde | 55 mm |
Samlet vægt | 0,06 KG |
Standard | EN12528 - Møbelhjul |