3477UFP200P63
3477UFP200P63
Ydeevne
Attrition | Slid godt |
---|---|
Bevægelsesstøj | Støjniveau fremragende |
Rullemodstand | Driftsadfærd godt, Driftsadfærd meget god |
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
Rullens ydeevne | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Tiltrækning | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Bredde | 96 mm |
---|---|
Dome-diameter | 96 mm |
Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
Farve | Blå-kromatiseret |
Gaffel Form | Bred |
Materiale | Stålplade, tung |
Udfaldsdiameter | 334 mm |
Udfaldsradius | 167 mm |
Udladning | 55 mm |
Hjul
Diameter | 200 mm |
---|---|
Fælgmateriale | Polyamid |
Hjul 0 (ERP) | Elastech |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjulbane bredde | 46 mm |
Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret |
Hjulbredde | 46 mm |
Hjuldiameter | 200 mm |
Hjul farve | Sølvgrå (RAL7001) |
Hårdhed af Hjulbane (A) | 63 Shore A |
Leje | Præcisionskugleleje |
Montering
Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm, 105 mm |
---|---|
Længde på pladehul (minimum) | 75 mm |
Pladebredde | 105 mm |
Pladehulbredde (minimum) | 75 mm |
Pladehullets bredde (maksimum) | 80 mm, 105 mm |
Pladehullets diameter | 11 mm |
Pladelængde | 137 mm |
Tilpasningstype | Rektangulær plade |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 800 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 400 KG |
Belastning ved 6 km/t | 250 KG |
Byggehøjde | 240 mm |
Produktnavn | Alpha |
Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
Samlet bredde | 96 mm |
Samlet vægt | 3,04 KG |
Standard | EN12532 – Transportudstyr |
Temperaturområde (maksimum) | 80°C |
Temperaturområde (minimum) | -20°C |