2040UAX200R05-28
2040UAX200R05-28
Ydeevne
Attrition | Slid meget god |
---|---|
Bevægelsesstøj | Støjniveau godt |
Rullemodstand | Driftsadfærd godt |
Rustbeskyttelse | Rustbeskyttelse god |
Rullens ydeevne | |
---|---|
Bevægelsesstøj | |
Tiltrækning | |
Rustbeskyttelse |
Gaffel
Bredde | 70 mm |
---|---|
Dome-diameter | 70 mm |
Drejekrans | Præcisionskugleleje |
Farve | Grå hvid (RAL9002) |
Gaffel Form | Lukket |
Materiale | Stålplade, medium |
Udfaldsdiameter | 320 mm |
Udfaldsradius | 160 mm |
Udladning | 60 mm |
Hjul
Diameter | 200 mm |
---|---|
Fælgmateriale | Polyamid |
Hjul 0 (ERP) | Maxtech |
Hjulbane | Blød Hjulbane |
Hjulbane-farve | Skifergrå (RAL7015) |
Hjulbane bredde | 35 mm |
Hjulbanemateriale | Polyuretan, Indsprøjtet |
Hjulbredde | 35 mm |
Hjuldiameter | 200 mm |
Hjul farve | Skifergrå (RAL7015) |
Hårdhed af Hjulbane (D) | 59 Shore D |
Leje | Præcisionskugleleje, Forseglet |
Montering
Bolt | 2 |
---|---|
Boltdiameter | 28 mm |
Boltlængde | 45 mm |
Bolt trådens position | 19 mm |
Tilpasningstype | Solid Stift, rund |
Primære egenskaber
Belastning Statisk | 450 KG |
---|---|
Belastning ved 3 km/t | 150 KG |
Byggehøjde | 229 mm |
Certificering | Testet og overvåget af TÜV Süd |
Produktnavn | Integral |
Produkttype | Drejeligt Hjul |
Samlet bredde | 70 mm |
Samlet vægt | 1,61 KG |
Standard | EN12531 - Hospitalssengehjul |
Temperaturområde (maksimum) | -25°C, 80°C |
Temperaturområde (minimum) | -25°C |