5070PJH100P30-12
5070PJH100P30-12
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
Úbytek | Velmi dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Polyamid |
---|---|
Poloměr otáčení | 90 mm |
Průměr otočné kamery | 59 mm |
offset | 40 mm |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
otočné rušení | 180 mm |
tvar vidlice | Uzavřeno |
Šířka | 66 mm |
Kolo
Ložisko | Ložisko |
---|---|
Materiál těla | Polyprpylen |
Název kolo 0 (ERP) | Supratech |
Průměr | 100 mm |
Průměr kolo | 100 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 87 Obuv A |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Termoplastická pryž |
Šířka běhoun | 30 mm |
Montáž
Typ montáže | Díra na šroub |
---|---|
průměr otvoru matice | 12 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,42 KG |
---|---|
Celková výška | 139 mm |
Celková šířka | 66 mm |
Název produktu | Galea |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
Statický Nosnost | 200 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 100 KG |