3478UFP200P63
3478UFP200P63
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Výkon
Hluk při pohybu | Hlučnost při pohybu vynikající |
---|---|
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | Dobré provozní chování, Provozní chování je velmi dobré |
Úbytek | Dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Barva | Pasivováno modrou |
---|---|
Materiál | Ocelový plech, těžký |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
tvar vidlice | Široký |
Šířka | 115 mm |
Kolo
Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
---|---|
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Materiál těla | Polyamid |
Název kolo 0 (ERP) | Elastech |
Průměr | 200 mm |
Průměr kolo | 200 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 63 Obuv A |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
Šířka běhoun | 46 mm |
Šířka kolo | 46 mm |
Montáž
Délka dlahy | 140 mm |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm, 105 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
Průměr otvoru dlahy | 11 mm |
Typ montáže | Obdélníková destička |
Šířka desky | 115 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm, 105 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 2,32 KG |
---|---|
Celková výška | 240 mm |
Celková šířka | 115 mm |
Nosnost 6 km/h | 250 KG |
Název produktu | Alpha |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
Statický Nosnost | 700 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 80°C |
Typ produktu | Pevné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 350 KG |