9940ITP200P63 SH80
9940ITP200P63 SH80
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
Úbytek | Velmi dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Barva | Průhledný Povlak |
---|---|
Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
Poloměr otáčení | 161,5 mm |
Průměr otočné kamery | 136 mm |
offset | 55 mm |
otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
otočné rušení | 323 mm |
tvar vidlice | Uchycení dvou Kolo |
Šířka | 157 mm |
Kolo
Barva kolo | Dopravní šedá A (RAL7042) |
---|---|
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Materiál těla | Hliník |
Název kolo 0 (ERP) | Novatech |
Průměr | 200 mm |
Průměr kolo | 200 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
Šířka běhoun | 50 mm |
Šířka kolo | 50 mm |
Montáž
Délka dlahy | 137 mm |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm, 105 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
Průměr otvoru dlahy | 11 mm |
Typ montáže | Obdélníková destička |
Šířka desky | 105 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm, 105 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm, 105 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 6,17 KG |
---|---|
Celková výška | 250 mm |
Celková šířka | 157 mm |
Nosnost 6 km/h | 600 KG |
Název produktu | Delta twin |
Rozsah teploty (minimální) | -10°C |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
Statický Nosnost | 1500 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 750 KG |