2875ZHP125P30-11 LEFT
2875ZHP125P30-11 LEFT
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
Úbytek | Velmi dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
Poloměr otáčení | 102,5 mm |
offset | 40 mm |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
otočné rušení | 205 mm |
tvar vidlice | Speciální funkce |
Kolo
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
---|---|
Materiál těla | Kolo s přírubou |
Průměr | 125 mm |
Průměr kolo | 125 mm |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Termoplastická pryž, antistatická |
Šířka běhoun | 32 mm |
Montáž
Typ montáže | Díra na šroub |
---|---|
průměr otvoru matice | 11 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,89 KG |
---|---|
Celková výška | 153 mm |
Název produktu | Stora |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
Statický Nosnost | 200 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko s Brzda kola |
nosnost 3 km/h | 100 KG |