2470PIP150P30-11
2470PIP150P30-11
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
Úbytek | Dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
Poloměr otáčení | 120 mm |
offset | 45 mm |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
otočné rušení | 240 mm |
tvar vidlice | Široký |
Kolo
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
---|---|
Materiál těla | Polyprpylen |
Název kolo 0 (ERP) | Puretech |
Průměr | 150 mm |
Průměr kolo | 150 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 75 Obuv A |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
Šířka běhoun | 32 mm |
Montáž
Typ montáže | Díra na šroub |
---|---|
průměr otvoru matice | 11 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,83 KG |
---|---|
Celková výška | 185 mm |
Název produktu | Agila |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
Statický Nosnost | 160 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 80 KG |