3370POR125P62 RAL9011
3370POR125P62 RAL9011
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
Úbytek | Vynikající odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, těžký |
---|---|
Poloměr otáčení | 102,5 mm |
offset | 40 mm |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
otočné rušení | 205 mm |
tvar vidlice | Úzké |
Kolo
Ložisko | Valivé ložisko |
---|---|
Materiál těla | Polyprpylen |
Název kolo 0 (ERP) | Basetech |
Průměr | 125 mm |
Průměr kolo | 125 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Šířka běhoun | 40 mm |
Montáž
Délka dlahy | 105 mm |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm |
Průměr otvoru dlahy | 9 mm |
Typ montáže | Obdélníková destička |
Šířka desky | 85 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 60 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,86 KG |
---|---|
Celková výška | 155 mm |
Název produktu | Alpha smart, Stora |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
Statický Nosnost | 200 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 125 KG |