2340PHP125P30-13
2340PHP125P30-13
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
Úbytek | Dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
Poloměr otáčení | 100,5 mm |
offset | 38 mm |
otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
otočné rušení | 201 mm |
tvar vidlice | Úzké |
Kolo
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
---|---|
Materiál těla | Polyprpylen |
Název kolo 0 (ERP) | Supratech |
Průměr | 125 mm |
Průměr kolo | 125 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 87 Obuv A |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Termoplastická pryž, antistatická |
Šířka běhoun | 32 mm |
Montáž
Typ montáže | Díra na šroub |
---|---|
průměr otvoru matice | 13 mm |
Základní atributy
Celková výška | 157 mm |
---|---|
Název produktu | Stora |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Statický Nosnost | 200 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 100 KG |