7477PJC075P30-11
7477PJC075P30-11
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Výkon
Hluk při pohybu | Dobře se pohybující hluk, Pohybující se hluk je velmi dobrý |
---|---|
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | Dobré provozní chování |
Úbytek | Dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Barva | Nerezové ocel |
---|---|
Materiál | Nerezové ocel, střední |
Poloměr otáčení | 81 mm |
Průměr otočné kamery | 43 mm |
offset | 24 mm |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
otočné rušení | 162 mm |
tvar vidlice | Široký |
Šířka | 43 mm |
Kolo
Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
---|---|
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko, Nerezové |
Materiál těla | Polyprpylen |
Název kolo 0 (ERP) | Supratech |
Průměr | 75 mm |
Průměr kolo | 75 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 87 Obuv A |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Termoplastická pryž |
Šířka běhoun | 25 mm |
Šířka kolo | 25 mm |
Montáž
Typ montáže | Díra na šroub |
---|---|
průměr otvoru matice | 11 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,32 KG |
---|---|
Celková výška | 100 mm |
Celková šířka | 43 mm |
Název produktu | Agila stainless |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
Statický Nosnost | 150 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko s Totální brzda |
nosnost 3 km/h | 75 KG |