1677PIO100P50
1677PIO100P50
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
Úbytek | Dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, lehký |
---|---|
Poloměr otáčení | 116,5 mm |
offset | 38 mm |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
otočné rušení | 233 mm |
tvar vidlice | Široký, Vyztužené |
Kolo
Ložisko | Ložisko |
---|---|
Materiál těla | Polyprpylen |
Název kolo 0 (ERP) | Puretech |
Průměr | 100 mm |
Průměr kolo | 100 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
Šířka běhoun | 32 mm |
Montáž
Délka dlahy | 77 mm |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 61,5 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 56 mm |
Průměr otvoru dlahy | 8,5 mm |
Typ montáže | Obdélníková destička |
Šířka desky | 67 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 51,5 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 46,5 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,64 KG |
---|---|
Celková výška | 135 mm |
Název produktu | Agila smart |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
Statický Nosnost | 120 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko s Totální brzda |
nosnost 3 km/h | 60 KG |