1670PJO100P50
1670PJO100P50
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Výkon
Hluk při pohybu | Dobře se pohybující hluk, Pohybující se hluk je velmi dobrý |
---|---|
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | Dobré provozní chování |
Úbytek | Dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Barva | Pasivováno modrou |
---|---|
Materiál | Ocelový plech, lehký |
Poloměr otáčení | 88 mm |
offset | 38 mm |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
otočné rušení | 176 mm |
tvar vidlice | Široký, Vyztužené |
Šířka | 58 mm |
Kolo
Barva kolo | Stříbrně šedá (RAL7001) |
---|---|
Ložisko | Ložisko |
Materiál těla | Polyprpylen |
Název kolo 0 (ERP) | Supratech |
Průměr | 100 mm |
Průměr kolo | 100 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 87 Obuv A, 88 Obuv A |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
materiál běhounu | Termoplastická pryž |
Šířka běhoun | 32 mm |
Šířka kolo | 32 mm |
Montáž
Délka dlahy | 77 mm |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 51,5 mm, 61,5 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 46,5 mm, 56 mm |
Průměr otvoru dlahy | 8,5 mm |
Typ montáže | Obdélníková destička |
Šířka desky | 67 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 51,5 mm, 61,5 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 46,5 mm, 56 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,51 KG |
---|---|
Celková výška | 135 mm |
Celková šířka | 58 mm |
Název produktu | Agila smart |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
Statický Nosnost | 160 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 80 KG |