1470POI050P40
1470POI050P40
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
Úbytek | Velmi dobrá odolnost proti Oděr , Vynikající odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Barva | Pasivováno modrou |
---|---|
Materiál | Ocelový plech, lehký |
Poloměr otáčení | 50 mm |
Průměr otočné kamery | 41 mm |
offset | 25 mm |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
otočné rušení | 100 mm |
tvar vidlice | Široký |
Šířka | 44 mm |
Kolo
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
---|---|
Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
Materiál těla | Polyprpylen |
Název kolo 0 (ERP) | Basetech |
Průměr | 50 mm |
Průměr kolo | 50 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Šířka běhoun | 18 mm |
Šířka kolo | 18 mm |
Montáž
Délka dlahy | 60 mm |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm |
Průměr otvoru dlahy | 6,3 mm |
Typ montáže | Čtvercová deska |
Šířka desky | 60 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 38 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,19 KG |
---|---|
Celková výška | 70 mm |
Celková šířka | 44 mm |
Název produktu | Agila light |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
Statický Nosnost | 80 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 40 KG |