P41-42x42 / 10
P41-42x42 / 10
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
---|
Odolné vůči korozi |
---|
Montáž
Délka dlahy | 42 mm |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 32 mm |
Průměr otvoru dlahy | 5 mm |
Typ montáže | Čtvercová deska |
Šířka desky | 42 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 32 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,06 KG |
---|---|
Název produktu | Accessory |
Statický Nosnost | 120 KG |
Typ produktu | Příslušenství |
nosnost 3 km/h | 60 KG |