B10-11x30 / 10
B10-11x30 / 10
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
---|
Odolné vůči korozi |
---|
Montáž
Průměr přírubový čep | 11 mm |
---|---|
Typ montáže | Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,04 KG |
---|---|
Celková výška | 4,5 mm |
Název produktu | Accessory |
Statický Nosnost | 120 KG |
Typ produktu | Příslušenství |
nosnost 3 km/h | 60 KG |