Accessory
S73-10x78 / 10
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
Délka přírubový čep | 78 mm |
---|---|
Typ montáže | Kovaný dřík s kulatým výstřihem, horní, nýtovaný |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,05 KG |
---|---|
Celková výška | 9 mm |
Název produktu | Accessory |
Statický Nosnost | 160 KG |
Typ produktu | Příslušenství |
nosnost 3 km/h | 80 KG |