P41-65x65 / 10
P41-65x65 / 10
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
---|
Odolné vůči korozi |
---|
Montáž
Délka dlahy | 65 mm |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 47 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 42 mm |
Průměr otvoru dlahy | 6 mm |
Typ montáže | Čtvercová deska |
Šířka desky | 65 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 47 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 42 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,12 KG |
---|---|
Celková výška | 12 mm |
Název produktu | Accessory |
Statický Nosnost | 160 KG |
Typ produktu | Příslušenství |
nosnost 3 km/h | 80 KG |