8671TOO125P63
8671TOO125P63
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Výkon
Hluk při pohybu | Dobře se pohybující hluk, Dostatečný hluk při pohybu |
---|---|
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | Dobré provozní chování, Provozní chování vynikající |
Úbytek | Vynikající odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Barva | Nerezové ocel |
---|---|
Materiál | Nerezové ocel, těžká |
Poloměr otáčení | 120 mm |
Průměr otočné kamery | 96 mm |
offset | 55 mm |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
otočné rušení | 240 mm |
tvar vidlice | Široký, Vyztužené |
Šířka | 96 mm |
Kolo
Barva kolo | Přírodní bílá |
---|---|
Ložisko | Ložisko |
Materiál těla | Polyamid, těžký |
Název kolo 0 (ERP) | Duratech |
Průměr | 125 mm |
Průměr kolo | 125 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Šířka běhoun | 50 mm |
Šířka kolo | 50 mm |
Montáž
Délka dlahy | 137 mm |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm, 105 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 74 mm |
Průměr otvoru dlahy | 11 mm |
Typ montáže | Obdélníková destička |
Šířka desky | 105 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm, 105 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 74 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 2,74 KG |
---|---|
Celková výška | 164 mm |
Celková šířka | 96 mm |
Nosnost 6 km/h | 560 KG |
Název produktu | Zeta, Zeta stainless |
Rozsah teploty (minimální) | -30°C |
Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
Statický Nosnost | 1400 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 80°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
nosnost 3 km/h | 700 KG |