3476DVP200P69-L0-11
3476DVP200P69-L0-11
Výkon
Hluk při pohybu | Dobře se pohybující hluk |
---|---|
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | Dobré provozní chování |
Úbytek | Oděr uspokojivá |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, těžký |
---|---|
Poloměr otáčení | 155 mm |
offset | 55 mm |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
otočné rušení | 310 mm |
tvar vidlice | Široký |
Kolo
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
---|---|
Materiál těla | Ocelový plech |
Název kolo 0 (ERP) | Puretech |
Průměr | 200 mm |
Průměr kolo | 200 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 85 Obuv A |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Tvrdá guma černá |
Šířka běhoun | 50 mm |
Montáž
Délka dlahy | 137 mm |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
Průměr otvoru dlahy | 11 mm |
Typ montáže | Obdélníková destička s funkcí centrálního zamykání |
Šířka desky | 105 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 3,36 KG |
---|---|
Celková výška | 240 mm |
Název produktu | Alpha central |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
Statický Nosnost | 410 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda |