5923UOI065B10-11x20 DOM27
5923UOI065B10-11x20 DOM27
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
Odolnost proti korozi | Velmi dobrá odolnost Odolné vůči korozi |
Výkon role | Dobré provozní chování |
Úbytek | Vynikající odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Barva | Grafitově černá (RAL9011) |
---|---|
Materiál | Polyamid |
Poloměr otáčení | 53 mm |
Průměr otočné kamery | 27 mm |
offset | 25 mm |
otočné ložisko | Přírubový čep, otočný |
otočné rušení | 106 mm |
tvar vidlice | Uchycení dvou Kolo |
Šířka | 43 mm |
Kolo
Barva běhoun | Grafitově černá (RAL9011) |
---|---|
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
Materiál těla | Polyamid |
Název kolo 0 (ERP) | Duratech |
Průměr | 65 mm |
Průměr kolo | 65 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Šířka běhoun | 8 mm |
Šířka kolo | 8 mm |
Montáž
Délka přírubový čep | 20 mm |
---|---|
Průměr přírubový čep | 11 mm |
Typ montáže | Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,13 KG |
---|---|
Celková výška | 68 mm |
Celková šířka | 43 mm |
Název produktu | Stylea |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12529 – Otočná křesla a kolečka, en 12529 |
Statický Nosnost | 100 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko s Brzda závislá na zatížení |
nosnost 3 km/h | 50 KG |