2478DIK075P60
2478DIK075P60
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Výkon
Hluk při pohybu | Dobře se pohybující hluk, Pohybující se hluk je velmi dobrý |
---|---|
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | Dobré provozní chování |
Úbytek | Dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Barva | Pasivováno modrou |
---|---|
Materiál | Ocelový plech, střední |
Průměr otočné kamery | 43 mm |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
tvar vidlice | Široký |
Šířka | 43 mm |
Kolo
Barva kolo | Pasivováno modrou |
---|---|
Ložisko | Kuželové ložisko |
Materiál těla | Ocelový plech |
Název kolo 0 (ERP) | Puretech |
Průměr | 75 mm |
Průměr kolo | 75 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
Šířka běhoun | 25 mm |
Šířka kolo | 25 mm |
Montáž
Délka dlahy | 67 mm |
---|---|
Délka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
Délka otvoru dlahy (minimální) | 40 mm |
Průměr otvoru dlahy | 6,3 mm |
Typ montáže | Obdélníková destička |
Šířka desky | 60 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 48 mm |
Šířka otvoru dlahy (minimální) | 40 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,31 KG |
---|---|
Celková výška | 100 mm |
Celková šířka | 43 mm |
Název produktu | Agila |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
Statický Nosnost | 110 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Pevné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 55 KG |