R48-33,65-Ø28
R48-33,65-Ø28
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
---|
Odolné vůči korozi |
---|
Montáž
Délka matice | 45 mm |
---|---|
Průměr matice | 28 mm |
Typ montáže | Redukční Pouzdro čtvercové |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,04 KG |
---|---|
Název produktu | Bushing |
Typ produktu | Příslušenství |