2040UAP125R05-32
2040UAP125R05-32
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
Úbytek | Velmi dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Barva | Šedá bílá (RAL9002) |
---|---|
Materiál | Ocelový plech, střední |
Poloměr otáčení | 97,5 mm |
Průměr otočné kamery | 62 mm |
offset | 35 mm |
otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
otočné rušení | 195 mm |
tvar vidlice | Uzavřeno |
Šířka | 62 mm |
Kolo
Barva běhoun | břidlicově šedá (RAL7015) |
---|---|
Barva kolo | břidlicově šedá (RAL7015) |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Materiál těla | Polyamid |
Název kolo 0 (ERP) | Maxtech |
Průměr | 125 mm |
Průměr kolo | 125 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
Šířka běhoun | 32 mm |
Šířka kolo | 32 mm |
Montáž
Délka matice | 45 mm |
---|---|
Množství montážních otvorů pro matice | 2 |
Poloha matice | 7 mm |
Průměr matice | 32 mm |
Typ montáže | Pevný Přírubový čep kulatý |
Základní atributy
Celková hmotnost | 1,05 KG |
---|---|
Celková výška | 158 mm |
Celková šířka | 62 mm |
Certifikace | Testováno a monitorováno pomocí TÃÃV SÃ1⁄4d |
Název produktu | Integral |
Rozsah teploty (minimální) | -25°C |
Standardní | EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka |
Statický Nosnost | 450 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | -25°C, 80°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 150 KG |