ITP200x50-Ø20 flat
ITP200x50-Ø20 flat
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
Výkon role | Dobré provozní chování, Provozní chování je velmi dobré |
Úbytek | Velmi dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Kolo
Barva kolo | Medově žlutá (RAL1005) |
---|---|
Délka poklice | 60 mm |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Materiál těla | Hliník |
Název kolo 0 (ERP) | Novatech |
Průměr | 200 mm |
Průměr kolo | 200 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
průměr otvoru šroub | 20 mm |
Šířka běhoun | 50 mm |
Šířka kolo | 50 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 1,29 KG |
---|---|
Nosnost 6 km/h | 640 KG |
Název produktu | Novatech |
Rozsah teploty (minimální) | -10°C |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
Statický Nosnost | 1600 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Kolo |
nosnost 3 km/h | 800 KG |