POR080x34-Ø12 RAL9011
POR080x34-Ø12 RAL9011
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
Úbytek | Vynikající odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Kolo
Délka poklice | 44,4 mm |
---|---|
Ložisko | Valivé ložisko |
Materiál těla | Polyprpylen |
Název kolo 0 (ERP) | Basetech |
Průměr | 80 mm |
Průměr kolo | 80 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
průměr otvoru šroub | 12 mm |
Šířka běhoun | 34 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,1 KG |
---|---|
Název produktu | Basetech |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
Statický Nosnost | 250 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Kolo |
nosnost 3 km/h | 125 KG |