UER200x46-Ø20
UER200x46-Ø20
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Výkon
Hluk při pohybu | Pohybující se hluk je velmi dobrý |
---|---|
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | Provozní chování je velmi dobré |
Úbytek | Dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Kolo
Délka poklice | 58 mm |
---|---|
Ložisko | Valivé ložisko |
Materiál těla | Polyamid |
Název kolo 0 (ERP) | Elastech |
Průměr | 200 mm |
Průměr kolo | 200 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 63 Obuv A |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
průměr otvoru šroub | 20 mm |
Šířka běhoun | 46 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 1,11 KG |
---|---|
Název produktu | Elastech |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
Statický Nosnost | 800 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 80°C |
Typ produktu | Kolo |
nosnost 3 km/h | 400 KG |