DVR200x50-Ø20
DVR200x50-Ø20
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
Úbytek | Oděr uspokojivá |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Kolo
Délka poklice | 58 mm |
---|---|
Ložisko | Valivé ložisko |
Materiál těla | Ocelový plech |
Název kolo 0 (ERP) | Puretech |
Průměr | 200 mm |
Průměr kolo | 200 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Tvrdá guma černá |
průměr otvoru šroub | 20 mm |
Šířka běhoun | 50 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 1,47 KG |
---|---|
Název produktu | Puretech |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
Statický Nosnost | 410 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 85°C |
Typ produktu | Kolo |
nosnost 3 km/h | 205 KG |