PJO075x25-Ø8
PJO075x25-Ø8
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
Úbytek | Dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Kolo
Délka poklice | 26,5 mm |
---|---|
Ložisko | Ložisko |
Materiál těla | Polyprpylen |
Název kolo 0 (ERP) | Supratech |
Průměr | 75 mm |
Průměr kolo | 75 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 87 Obuv A |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Termoplastická pryž |
průměr otvoru šroub | 8 mm |
Šířka běhoun | 25 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,06 KG |
---|---|
Název produktu | Supratech |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
Statický Nosnost | 150 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 60°C |
Typ produktu | Kolo |
nosnost 3 km/h | 75 KG |