DIK050x19-Ø6
DIK050x19-Ø6
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Výkon
Hluk při pohybu | Dobře se pohybující hluk, Pohybující se hluk je velmi dobrý |
---|---|
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | Dobré provozní chování |
Úbytek | Dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Kolo
Barva kolo | Pasivováno modrou |
---|---|
Délka poklice | 22,5 mm |
Ložisko | Kuželové ložisko |
Materiál těla | Ocelový plech |
Název kolo 0 (ERP) | Puretech |
Průměr | 50 mm |
Průměr kolo | 50 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
průměr otvoru šroub | 6,1 mm |
Šířka běhoun | 19 mm |
Šířka kolo | 19 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,09 KG |
---|---|
Název produktu | Puretech |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
Statický Nosnost | 80 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 85°C |
Typ produktu | Kolo |
nosnost 3 km/h | 40 KG |