2970DIK050P30-11
2970DIK050P30-11
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Výkon
Hluk při pohybu | Dobře se pohybující hluk, Pohybující se hluk je velmi dobrý |
---|---|
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | Dobré provozní chování |
Úbytek | Dobrá odolnost proti Oděr |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Barva | Pasivováno modrou |
---|---|
Materiál | Ocelový plech, střední |
Poloměr otáčení | 53 mm |
Průměr otočné kamery | 53 mm |
offset | 25 mm |
otočné ložisko | Dva míčové závody |
otočné rušení | 106 mm |
tvar vidlice | Uchycení dvou Kolo |
Šířka | 53 mm |
Kolo
Barva kolo | Pasivováno modrou |
---|---|
Ložisko | Kuželové ložisko |
Materiál těla | Ocelový plech |
Název kolo 0 (ERP) | Puretech |
Průměr | 50 mm |
Průměr kolo | 50 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |
běhoun | Měkký Běhoun |
materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
Šířka běhoun | 19 mm |
Šířka kolo | 19 mm |
Montáž
Typ montáže | Díra na šroub |
---|---|
průměr otvoru matice | 11 mm |
Základní atributy
Celková hmotnost | 0,31 KG |
---|---|
Celková výška | 69 mm |
Celková šířka | 53 mm |
Název produktu | Agila twin |
Rozsah teploty (minimální) | -20°C |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
Statický Nosnost | 120 KG |
Teplotní rozsah (maximální) | 85°C |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
nosnost 3 km/h | 60 KG |