Puretech
PIR100x35-Ø12 HL44,4
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
Aplikace | Průmyslový spotřebitel, Železářství |
---|---|
Název produktu | Puretech |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 75 KG |
Nosnost 4 km/h | 75 KG |
Statický Nosnost | 150 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková hmotnost | 0,28 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Polyprpylen |
---|---|
materiál běhounu | Tvrdá guma, neoznačující |
Ložisko | Valivé ložisko |
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 100 mm |
Šířka běhoun | 35 mm |
průměr otvoru šroub | 12 mm |
Délka poklice | 44,4 mm |
Šířka kolo | 35 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |