Puretech
DVR160x40-Ø20
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Průmyslový spotřebitel, Železářství |
---|---|
Název produktu | Puretech |
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 135 KG |
Nosnost 4 km/h | 135 KG |
Statický Nosnost | 270 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
Celková hmotnost | 0,99 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Ocelový plech |
---|---|
materiál běhounu | Tvrdá guma černá |
Ložisko | Valivé ložisko |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 160 mm |
Šířka běhoun | 40 mm |
průměr otvoru šroub | 20 mm |
Délka poklice | 58 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 80 krůček A |