Omikron
9258STP300P65
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
Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
---|---|
tvar vidlice | Rovný |
Kolo
Materiál těla | plechová ocel, těžká |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 300 mm |
Šířka běhoun | 100 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 200 mm |
Šířka desky | 160 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 160 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 120 mm |
Průměr otvoru dlahy | 15 mm |
Základní atributy
Název produktu | Omikron |
---|---|
Typ produktu | Pevné Kolečko |
Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
nosnost 3 km/h | 2600 KG |
Nosnost 4 km/h | 3120 KG |
Nosnost 6 km/h | 2600 KG |
Statický Nosnost | 5200 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 370 mm |
Celková hmotnost | 31,15 KG |