Omikron twin
9958STP500P68
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
Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
---|---|
tvar vidlice | Uchycení dvou Kolo |
Barva | Průhledný Povlak, Průhledný Povlak |
Průměr otočné kamery | 235 mm |
Kolo
Materiál těla | plechová ocel, těžká |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Medově žlutá (RAL1005) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 500 mm |
Šířka běhoun | 80 mm |
Šířka kolo | 80 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 270 mm |
Šířka desky | 250 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 210 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 230 mm |
Průměr otvoru dlahy | 17 mm |
Základní atributy
Název produktu | Omikron twin |
---|---|
Typ produktu | Pevné Kolečko |
Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
nosnost 3 km/h | 7200 KG |
Nosnost 4 km/h | 7200 KG |
Nosnost 6 km/h | 6000 KG |
Statický Nosnost | 14400 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 610 mm |
Celková šířka | 285 mm |
Celková hmotnost | 103,43 KG |