Omikron twin
9950FTP250P68
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Letectví, Řešení pro těžkou přepravu |
---|---|
Název produktu | Omikron twin |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
nosnost 3 km/h | 4320 KG |
Nosnost 4 km/h | 4320 KG |
Nosnost 6 km/h | 3600 KG |
Statický Nosnost | 8640 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 365 mm |
Celková šířka | 272 mm |
Celková hmotnost | 54,46 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká |
---|---|
tvar vidlice | Uchycení dvou Kolo |
otočné ložisko | Kulové otočné jehlové ložisko |
Barva | Průhledný Povlak, Průhledný Povlak |
offset | 70 mm |
Poloměr otáčení | 210,5 mm |
otočné rušení | 421 mm |
Průměr otočné kamery | 250,5 mm |
Kolo
Materiál těla | Odlitek |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Medově žlutá (RAL1005) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 250 mm |
Šířka běhoun | 80 mm |
Šířka kolo | 80 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 270 mm |
Šířka desky | 250 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 210 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 230 mm |
Průměr otvoru dlahy | 17 mm |