Novatech
STP500x150-Ø50 HL160
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Automobilový průmysl, Autonomní mobilní roboty, Letectví, Průmyslový spotřebitel, Řešení pro těžkou přepravu, Řešení skladování, Železářství |
---|---|
Název produktu | Novatech |
Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
nosnost 3 km/h | 5300 KG |
Nosnost 4 km/h | 6360 KG |
Nosnost 6 km/h | 5300 KG |
Statický Nosnost | 10600 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková hmotnost | 62,35 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | plechová ocel, těžká |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Medově žlutá (RAL1005) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 500 mm |
Šířka běhoun | 150 mm |
průměr otvoru šroub | 50 mm |
Délka poklice | 160 mm |
Šířka kolo | 150 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |