Maxtech
XSC100x32-Ø8
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
Materiál těla | Polyamid, elektricky vodivý |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko, Nerezové |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 100 mm |
Šířka běhoun | 32 mm |
průměr otvoru šroub | 8,3 mm |
Délka poklice | 36,5 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 40 Shore D |
Základní atributy
Název produktu | Maxtech |
---|---|
Speciální funkce | Elektrické vodivé, Nerezové |
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 150 KG |
Statický Nosnost | 300 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková hmotnost | 0,24 KG |