Kappa
9680FTP250P64
Základní atributy
Aplikace | Automobilový průmysl, Letectví, Řešení pro těžkou přepravu, Železářství |
---|---|
Název produktu | Kappa |
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
Nosnost 4 km/h | 2160 KG |
Nosnost 6 km/h | 1800 KG |
Statický Nosnost | 3600 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 305 mm |
Celková hmotnost | 20,13 KG |
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
otočné ložisko | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové |
offset | 65 mm |
Poloměr otáčení | 190 mm |
otočné rušení | 380 mm |
Kolo
Materiál těla | Odlitek |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 250 mm |
Šířka běhoun | 80 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 175 mm |
Šířka desky | 140 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 140 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
Průměr otvoru dlahy | 15 mm |