Integral
2040UAP125R05-32
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
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
tvar vidlice | Uzavřeno |
otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva | Šedá bílá (RAL9002), Šedá bílá (RAL9002) |
offset | 35 mm |
Poloměr otáčení | 97,5 mm |
otočné rušení | 195 mm |
Průměr otočné kamery | 62 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva běhoun | břidlicově šedá (RAL7015), břidlicově šedá (RAL7015) |
Barva kolo | břidlicově šedá (RAL7015) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 125 mm |
Šířka běhoun | 32 mm |
Šířka kolo | 32 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Pevný Přírubový čep kulatý |
---|---|
Průměr matice | 32 mm |
Délka matice | 45 mm |
Poloha matice | 7 mm |
Množství montážních otvorů pro matice | 2 |
Základní atributy
Název produktu | Integral |
---|---|
Typ produktu | Otočné Kolečko |
Standardní | EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka |
nosnost 3 km/h | 150 KG |
Nosnost 4 km/h | 150 KG |
Statický Nosnost | 450 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková výška | 158 mm |
Celková šířka | 62 mm |
Celková hmotnost | 1,05 KG |
Certifikace | Testováno a monitorováno pomocí TÃÃV SÃ1⁄4d |