Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Výkon
Výkon role | Dobré provozní chování |
---|---|
Hluk při pohybu | Dobře se pohybující hluk |
Úbytek | Velmi dobrá odolnost proti Oděr |
Odolnost proti korozi | Odolné vůči korozi |
Výkon role | |
---|---|
Hluk pohybu | |
Aritace | |
Odolné vůči korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, těžký |
---|---|
tvar vidlice | Uchycení dvou Kolo |
otočné ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva | Šedá bílá (RAL9002) |
offset | 45 mm |
Poloměr otáčení | 124,5 mm |
otočné rušení | 249 mm |
Průměr otočné kamery | 70 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Šedá bílá (RAL9002) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr | 150 mm |
Průměr kolo | 150 mm |
Šířka běhoun | 15 mm |
Šířka kolo | 15 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 91 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 40 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze |
---|---|
Průměr matice | 32 mm |
Délka matice | 51 mm |
Poloha matice | 7 mm |
Množství montážních otvorů pro matice | 2 |
Základní atributy
Aplikace | Zdravotnická lůžka a nosítka |
---|---|
Název produktu | Integral twin torsion |
Typ produktu | Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda |
Standardní | EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka |
nosnost 3 km/h | 250 KG |
Statický Nosnost | 750 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková výška | 193 mm |
Celková šířka | 74 mm |
Šířka | 74 mm |
Celková hmotnost | 2,22 KG |
Certifikace | Testováno a monitorováno pomocí TÃÃV SÃ1⁄4d |