ICS
5327XSX125R05-18x62
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Lékařské vozíky |
---|---|
Název produktu | ICS |
Speciální funkce | Elektrické vodivé |
Typ produktu | Otočné Kolečko s Totální brzda |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 100 KG |
Statický Nosnost | 200 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 40 °C |
Celková výška | 162 mm |
Celková hmotnost | 0,76 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Polyamid |
---|---|
tvar vidlice | Úzké |
otočné ložisko | Přírubový čep, otočný |
offset | 38 mm |
otočné rušení | 259 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid, elektricky vodivý |
---|---|
materiál běhounu | Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 125 mm |
Šířka běhoun | 32 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A |
Tvrdost běhoun (D) | 40 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Pevný Přírubový čep kulatý |
---|---|
Průměr matice | 18 mm |
Délka matice | 62 mm |