Elastech
UFP125x40-Ø8 blue
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 125 mm |
Šířka běhoun | 40 mm |
průměr otvoru šroub | 8,3 mm |
Délka poklice | 45 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 63 Obuv A |
Základní atributy
Název produktu | Elastech |
---|---|
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
Nosnost 4 km/h | 250 KG |
Statický Nosnost | 500 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková hmotnost | 0,5 KG |