Elastech
JFC150x32-Ø8
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
Materiál těla | Zinek odlévaný |
---|---|
materiál běhounu | Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko, Nerezové |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 150 mm |
Šířka běhoun | 32 mm |
průměr otvoru šroub | 8 mm |
Délka poklice | 35,5 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 75 Obuv A |
Základní atributy
Název produktu | Elastech |
---|---|
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
nosnost 3 km/h | 150 KG |
Statický Nosnost | 300 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
Celková hmotnost | 0,93 KG |