Elastech
IEP250x50-Ø20
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Průmyslový spotřebitel, Stroje a dílenské vybavení, Řešení pro těžkou přepravu, Železářství |
---|---|
Název produktu | Elastech |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 500 KG |
Nosnost 4 km/h | 500 KG |
Nosnost 6 km/h | 400 KG |
Statický Nosnost | 1000 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
Celková hmotnost | 2,37 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Hliník |
---|---|
materiál běhounu | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Jet black (podobný RAL9005) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 250 mm |
Šířka běhoun | 50 mm |
průměr otvoru šroub | 20 mm |
Délka poklice | 60 mm |
Šířka kolo | 50 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 68 Obuv A |