Elastech
IEP160x50-Ø20
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
Materiál těla | Hliník |
---|---|
materiál běhounu | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Jet black (podobný RAL9005) |
běhoun | Měkký Běhoun |
Průměr kolo | 160 mm |
Šířka běhoun | 50 mm |
průměr otvoru šroub | 20 mm |
Délka poklice | 60 mm |
Šířka kolo | 50 mm |
Tvrdost běhoun (A) | 68 Obuv A |
Základní atributy
Název produktu | Elastech |
---|---|
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 350 KG |
Nosnost 4 km/h | 350 KG |
Nosnost 6 km/h | 280 KG |
Statický Nosnost | 700 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
Celková hmotnost | 1,31 KG |