Duratech
UOP200x50-Ø20
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Profesionální úklidové vozíky, Průmyslový spotřebitel, Řešení pro těžkou přepravu, Železářství |
---|---|
Název produktu | Duratech |
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 800 KG |
Nosnost 4 km/h | 800 KG |
Statický Nosnost | 1600 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -25 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková hmotnost | 1,01 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 200 mm |
Šířka běhoun | 50 mm |
průměr otvoru šroub | 20,1 mm |
Délka poklice | 60 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |