Duratech
UOO125x40-Ø12 HL 48
Stahování
Služba CAD
There are currently no files available for this product
Základní atributy
Aplikace | Profesionální úklidové vozíky, Průmyslový spotřebitel, Řešení pro těžkou přepravu, Železářství |
---|---|
Název produktu | Duratech |
Typ produktu | Kolo |
Standardní | EN12532 – Přepravní vybavení |
nosnost 3 km/h | 300 KG |
Nosnost 4 km/h | 300 KG |
Statický Nosnost | 600 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -40 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková hmotnost | 0,24 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 125 mm |
Šířka běhoun | 40 mm |
průměr otvoru šroub | 12 mm |
Délka poklice | 48,4 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |