Duratech
MOP160x50-Ø30
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
Materiál těla | Polyamid, velmi těžký |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
Barva kolo | Natural white |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 160 mm |
Šířka běhoun | 50 mm |
průměr otvoru šroub | 30 mm |
Délka poklice | 60 mm |
Šířka kolo | 50 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 75 Shore D |
Typ ložiska | 6306 |
Základní atributy
Název produktu | Duratech |
---|---|
Standardní | EN12533 – Heavy duty kolečka |
nosnost 3 km/h | 2250 KG |
Nosnost 4 km/h | 2700 KG |
Nosnost 6 km/h | 2250 KG |
Statický Nosnost | 4500 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -40 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 80 °C |
Celková hmotnost | 1,62 KG |