Compacta
2198UOI014P60-30x17
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
Aplikace | Nákupní vozíky, Obchodování, Železářství |
---|---|
Název produktu | Compacta |
Typ produktu | Pevné Kolečko |
Standardní | EN12528 – Nábytková kola |
nosnost 3 km/h | 25 KG |
Statický Nosnost | 50 KG |
Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
Celková výška | 17 mm |
Celková šířka | 20 mm |
Celková hmotnost | 0,01 KG |
Výkon
Výkon role | |
---|---|
Hluk při pohybu | |
Úbytek | |
Odolnost proti korozi |
Uchycení
Materiál | Ocelový plech, střední |
---|---|
tvar vidlice | Hranatý |
Barva | Pasivováno modrou |
Průměr otočné kamery | 20 mm |
Kolo
Materiál těla | Polyamid |
---|---|
materiál běhounu | Identické s tělem Kolo |
Ložisko | Ložisko s distanční trubičkou |
Barva kolo | Grafitově černá (RAL9011) |
běhoun | Tvrdý Běhoun |
Průměr kolo | 14 mm |
Šířka běhoun | 14 mm |
Šířka kolo | 14 mm |
Tvrdost běhoun (D) | 65 Shore D |
Montáž
Typ montáže | Obdélníková destička |
---|---|
Délka dlahy | 30 mm |
Šířka desky | 17 mm |
Délka otvoru dlahy (maximální) | 20 mm |
Šířka otvoru dlahy (maximální) | 20 mm |
Průměr otvoru dlahy | 4 mm |